PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 33100056

Número da peça:

Asco-33100056

Pneumatic Logic Unilog Subbase Mounted Logicelement Not

especificações

Product TypePneumatic Valve
MediaAir, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)2 - 8 bar
Product Weight0.03 kg
Min to Max Ambient Temperature-5 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature-5 - 50 °C
Orifice Size2.7 mm