PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 34602222

Número da peça:

Asco-34602222

Pneumatic Accessory Series 346 Flow Regulator Banjo Plastic Body (D. 6 O.D.Tube) G 1/8

especificações

Body MaterialEngineered Plastics
Pipe/Port Type & SizeG 1/8 (ISO 228/1)
Product TypeAccessories
MediaAir, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)1 - 10 bar
Product Weight0.03 kg
Min - Max Operating Pressure (Air)1 to 10 bar
Min - Max Fluid Temperature0 to 70°C
Pipe/Port Size1/8