PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8030G010AC24/60D

Número da peça:

Asco-8030G010AC24/60D

US$ 214,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 3/8 2NC BRASS 6.1/F W AC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.80
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight1.39 lbs
Kit Number302787
Coil ClassFT
Coil Number238210-005-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size3/8
Watt Rating6.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Lead Length18 inch
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY