PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8210G026AC120/60D

Número da peça:

Asco-8210G026AC120/60D

US$ 574,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 3/4 2NC BRASS 16.1/F AC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)6
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight2.76 lbs
Order Code21412
Kit Number302278
Coil ClassFT
Coil Number272610-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 200 °F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 16.1/F AC
Holding Current (VA)35
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionUPRIGHT & VERTICAL