ASCO™ 8210P093VMB12-24/DC

Número da peça:

Asco-8210P093VMB12-24/DC

US$ 344,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 5/8 2NC BRASS 1.2 /H W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage12-24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322670-V
Coil ClassH
Coil Number250404-607
Watt Rating1.2 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 x 5/8 2NC BRASS 1.2/H AD