PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8210P094V100-240

Número da peça:

Asco-8210P094V100-240

US$ 338,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 5/8 2NC BRASS 1.5 /H W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322670-V
Coil ClassH
Coil Number250404-605
Orifice Size5/8 in
Watt Rating1.5 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 x 5/8 2NC BRASS 1.5/H AD
Seating ElastomerFKM
Mounting DirectionANY