ASCO™ 8214063CSAAC220/50D

Número da peça:

Asco-8214063CSAAC220/50D

US$ 808,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1-1/4 NPT 2NO GP 20 W AC

especificações

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)32
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/4
Voltage & Frequency220 AC with 50 Hz
Product Weight9.26 lbs
Kit Number316728
Coil Number099257-006-D
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating20 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/4X1-5/8 2NO AL 20.0/F AC