PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8214083CSAAC24/60D

Número da peça:

Asco-8214083CSAAC24/60D

US$ 1.135,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
2 X 2-3/ 2NO ALUMIN20 /F W

especificações

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)60.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight5.67 lbs
Kit Number316727
Coil ClassFB
Coil Number099257-008-D
Min to Max Ambient Temperature-20 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-20 - 125 °F
Orifice Size2-3/32 in
Watt Rating20 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note2X2-3/32 2NO AL 20.0/F AC
Holding Current (VA)43
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT