PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8214250CSAAC120/60D

Número da peça:

Asco-8214250CSAAC120/60D

US$ 546,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1 X 1 5/8 2NC GP 20/W F AC

especificações

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)21.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323632
Coil ClassFB
Coil Number099257-005-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 125 deg;F
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating20.0 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1 5/8 2NC AL 20.0/F AC
Seating ElastomerNBR