PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8214260VICSAAC120/60D

Número da peça:

Asco-8214260VICSAAC120/60D

US$ 661,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1-1/4 X 1-5/8 2W W/VISUAL INDI

especificações

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)32.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/4
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323637
Coil ClassFB
Coil Number099257-005-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 125 deg;F
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating20.0 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/4X1-5/8 2NC AL 20.0/F AC
Seating ElastomerNBR