PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8214265CSAAC115/50D

Número da peça:

Asco-8214265CSAAC115/50D

US$ 821,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1-1/X 2-3/ 2NC ALUMIN20 /F W

especificações

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)36
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency115 AC with 50 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323499
Coil ClassFB
Coil Number099257-001-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 125 deg;F
Orifice Size2 3/32 in
Watt Rating20 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/4X2-3/32 2NC AL 20.0/F AC
Seating ElastomerNBR