PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8214280CSAAC120/60D

Número da peça:

Asco-8214280CSAAC120/60D

US$ 910,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
2 X 2-3/32 NC GP 20/F W AC

especificações

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)55.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 2
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323499
Coil ClassFB
Coil Number099257-005-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 125 deg;F
Orifice Size2 3/32 in
Watt Rating20.0 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note2X2-3/32 2NC AL 20.0/F AC
Seating ElastomerNBR