PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8214G271AC110/50D

Número da peça:

Asco-8214G271AC110/50D

US$ 591,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1-1/X 1-5/ 2NC ALUMIN20.1/F W

especificações

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)35.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323939
Coil ClassFB
Coil Number272610-129-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 125 deg;F
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/2 X 1-5/8 2NC AL 20.1/F AC
Seating ElastomerNBR