PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8220G025AC220/50D

Número da peça:

Asco-8220G025AC220/50D

US$ 995,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1 X 1 2NC BRASS 10.1/H W AC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)13.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC with 50 Hz
Product Weight4.41 lbs
Kit Number304392
Coil ClassHT
Coil Number238810-058-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 210 °F
Orifice Size1 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1 2NC BRASS 10.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY