PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8220G103AC24/60D

Número da peça:

Asco-8220G103AC24/60D

US$ 2.514,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
2 X 1-3/ 2NO BRASS 16.1/H W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)43.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight9.31 lbs
Kit Number310495
Coil ClassHT
Coil Number272810-005-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 210 °F
Orifice Size1-3/4 in
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note2 X 1-3/4 2NO BRASS 16.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY