PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8220G406AC480/60,440/50D

Número da peça:

Asco-8220G406AC480/60,440/50D

US$ 391,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 1/2 2NC BRASS 10.1/H W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4.70
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency480 AC, 440 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.99 lbs
Kit Number323468
Coil ClassHT
Coil Number238810-088-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 140 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 210 °F
Orifice Size1/2 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 1/2 2NC BRASS 10.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY