PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8221G003DC12/DCD

Número da peça:

Asco-8221G003DC12/DCD

US$ 453,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 9/16 2NC BRASS 11.6 W DC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaWater
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage12 DC
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 125 PSI
Product Weight2.69 lbs
Kit Number312577
Coil ClassFT
Coil Number238710-004-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 150 °F
Orifice Size9/16 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 9/16 2NC BRASS 11.6/F DC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY