PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8221G007AC24/60D

Número da peça:

Asco-8221G007AC24/60D

US$ 988,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1 X 1 2NC BRASS 6.1/F W AC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)11.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaWater
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 150 PSI
Product Weight4.50 lbs
Kit Number310420
Coil ClassFT
Coil Number238210-005-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size1 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1 2NC BRASS 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY