PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8221G029AC24/60D

Número da peça:

Asco-8221G029AC24/60D

US$ 1.457,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1-1/4 X 1-1/8 2NO BRASS 16.1/F

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)13.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaWater
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 150 PSI
Product Weight5.40 lbs
Kit Number310508
Coil ClassFT
Coil Number272610-005-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size1-1/8 in
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/4 X 1-1/8 2NO BRASS 16.1/F AC
Holding Current (VA)35
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY