PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8222G003LTAC24/60,22/50D

Número da peça:

Asco-8222G003LTAC24/60,22/50D

3/4 X 3/4 2NC BRASS 17.1/H W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC, 22 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number304065
Coil ClassHB
Coil Number238810-105-D
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 17.1/H AC