PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8260G054AC220/60,200/50D

Número da peça:

Asco-8260G054AC220/60,200/50D

1/4 X 9/64 2NC PLASTI6.1 /F W

especificações

Body MaterialEngineered Plastics
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC, 200 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302971
Coil ClassFT
Coil Number238210-054-D
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 9/64 2NC PLAST 6.1/F AC