PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8262H002LFAC120/60D

Número da peça:

Asco-8262H002LFAC120/60D

US$ 116,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1 /F W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323581
Coil ClassFT
Coil Number238210-032-D
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1/F AC