PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8262H007AC100/50D

Número da peça:

Asco-8262H007AC100/50D

US$ 431,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 1/8 2NC ST.ST.6.1 /F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency100 AC with 50 Hz
Product Weight0.97 lbs
Kit Number323583
Coil ClassFT
Coil Number238210-027-D
Min to Max Ambient Temperature-13 - 131 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-13 - 180 °F
Orifice Size1/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/8 2NC ST.ST. 8.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY