PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8262H007MBDC24/DCD

Número da peça:

Asco-8262H007MBDC24/DCD

US$ 173,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 1/8 2NC ST.ST.10.6/H W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323587
Coil ClassHT
Coil Number238510-006-D
Min to Max Fluid Temperature-13 - 180 °F
Orifice Size1/8 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/8 2NC ST.ST. 10.6/H DC
Seating ElastomerNBR