PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8262H038MBVHAC120/60,110/50D

Número da peça:

Asco-8262H038MBVHAC120/60,110/50D

US$ 294,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 9/32 2NC ST.ST.6.1 /F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.88
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323583-VH
Coil ClassFT
Coil Number238210-032-D
Orifice Size9/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 9/32 2NC S.S. 6.1/F AC