PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8262H086DC240/DCD

Número da peça:

Asco-8262H086DC240/DCD

US$ 167,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 3/32 2NC ST.ST.10.6/H W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.21
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage240DC
Product Weight0.44 lbs
Kit Number323587
Coil ClassHT
Coil Number238510-054-D
Min to Max Ambient Temperature-13 - 104 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-13 - 180 °F
Orifice Size3/32 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/32 2NC S.S. 10.6/H DC
Seating ElastomerNBR