PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8262H090AC24/60D

Número da peça:

Asco-8262H090AC24/60D

US$ 103,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 9/32 2NC BRASS 6.1/F W A

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.88
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight0.44 lbs
Kit Number323581
Coil ClassFT
Coil Number238210-005-D
Min to Max Ambient Temperature-13 - 131 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-13 - 180 °F
Orifice Size9/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 9/32 2NC BRASS 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY