PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8262H112AC24/60D

Número da peça:

Asco-8262H112AC24/60D

US$ 168,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 5/32 2NC BRASS 17.1/F W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.52
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight0.55 lbs
Kit Number323593
Coil ClassFB
Coil Number238610-105-D
Min to Max Ambient Temperature-13 - 131 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-13 - 180 °F
Orifice Size5/32 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/32 2NC BRASS 17.1/F AC
Holding Current (VA)40
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY