ASCO™ 8262H179VDC240/DCD

Número da peça:

Asco-8262H179VDC240/DCD

US$ 187,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/8 X 1/8 2NC ST.ST.11.6/H W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage240DC
Product Weight1.19 lbs
Kit Number323595-V
Coil ClassHT
Coil Number238910-054-D
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 1/8 2NC ST.ST. 11.6/H DC