PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8263H054DC12/DCD

Número da peça:

Asco-8263H054DC12/DCD

US$ 203,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 9/32 2NC BRASS 10.6/H W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.88
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage12DC
Product Weight1.04 lbs
Kit Number323587
Coil ClassHT
Coil Number238510-004-D
Min to Max Ambient Temperature-13 - 104 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-13 - 180 °F
Orifice Size9/32 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 9/32 2NC BRASS 10.6/H DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY