PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8263H124LTDC24/DCD

Número da peça:

Asco-8263H124LTDC24/DCD

US$ 389,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 7/32 2NC BRASS 11.6/H W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.73
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.35 lbs
Kit Number325038-LT
Coil ClassHT
Coil Number238910-006-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 104 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-320 - 150 °F
Orifice Size7/32 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 7/32 2NC BRASS 11.6/H DC
Seating ElastomerLT NBR