ASCO™ 8263H125DC24/DCD

Número da peça:

Asco-8263H125DC24/DCD

US$ 223,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 9/32 2NC BRASS 11.6/H W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593
Coil ClassHT
Coil Number238910-006-D
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 9/32 2NC BRASS 11.6/H DC