PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8263H200VDC12/DCD

Número da peça:

Asco-8263H200VDC12/DCD

US$ 205,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 5/32 2NC BRASS 11.6/H W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.52
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage12DC
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593-V
Coil ClassHT
Coil Number238910-004-D
Orifice Size5/32 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/32 2NC BRASS 11.6/H DC
Seating ElastomerFKM