PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8263H206AAC120/60,110/50D

Número da peça:

Asco-8263H206AAC120/60,110/50D

US$ 234,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 7/32 2NC BRASS 17.1/F W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593-A
Coil ClassFB
Coil Number238610-132-D
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 7/32 2NC BRASS 17.1/F AC