PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8263H206LTAC220/50D

Número da peça:

Asco-8263H206LTAC220/50D

US$ 433,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 7/32 2NC BRASS 17.1/F AC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.73
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaCryo Fluid
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Voltage & Frequency220 AC with 50 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number325037-LT
Coil ClassFB
Coil Number238610-158-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 131 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-320 - 150 °F
Orifice Size7/32 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 7/32 2NC BRASS 17.1/F AC
Holding Current (VA)34
Seating ElastomerLT NBR
Mounting DirectionANY