PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8263H304AC120/60,110/50D

Número da peça:

Asco-8263H304AC120/60,110/50D

US$ 278,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 1/8 2NC BRASS 10.1/H W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.62 lbs
Kit Number325032
Coil ClassHT
Coil Number238810-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 131 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 210 °F
Orifice Size1/8 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 1/8 2NC BRASS 10.1/H AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerPTFE