PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8263H305AC240/60,220/50D

Número da peça:

Asco-8263H305AC240/60,220/50D

US$ 294,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 5/32 2NC BRASS 10.1/H W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.52
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Voltage & Frequency220 AC, 240 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number325029
Coil ClassHT
Coil Number238810-058-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 131 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 210 °F
Orifice Size5/32 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/32 2NC BRASS 10.1/H AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY