ASCO™ 8264G010AC22/50D

Número da peça:

Asco-8264G010AC22/50D

US$ 1.239,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 3/8 4 Brass 17.1/F W

especificações

Body MaterialBrass
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Kit Number302850
Coil ClassFB
Coil Number238210-105-D
Voltage & Frequency22 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating13.8 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 3/32 2NC BRASS 13.8/F AC