PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8316G004MBAC220/50D

Número da peça:

Asco-8316G004MBAC220/50D

1/2 X 5/8 3NC BRASS 10.1/F AC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC with 50 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)15 - 150 PSI
Product Weight0.00 lbs
Kit Number318182
Coil ClassFT
Coil Number238610-058-D
Min to Max Ambient Temperature-4 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature-4 - 180 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 10.1/F AC
Seating ElastomerLT NBR
Mounting DirectionANY