PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8316G036AC24/60D

Número da peça:

Asco-8316G036AC24/60D

US$ 1.297,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1 X 1 3NO BRASS 6.1/F W AC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)12.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 125 PSI
Product Weight7.81 lbs
Kit Number302671
Coil ClassF
Coil Number238210-005-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Orifice Size1 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1 3NO BRASS 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Mounting DirectionANY