ASCO™ 8316G044AC24/60,22/50D

Número da peça:

Asco-8316G044AC24/60,22/50D

US$ 1.049,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 11/1 3NC BRASS 17.1/F W

especificações

Body MaterialBrass
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4 "
Valve ActuationSolenoid
Kit Number314495
Coil ClassFB
Coil Number238610-105-D
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 11/16 3NC BRASS 17.1/F AC