PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8316G054DC120/DCD

Número da peça:

Asco-8316G054DC120/DCD

US$ 612,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 5/8 3NC BRASS 10.6/F W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)2.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage120DC
Product Weight3.90 lbs
Kit Number314493
Coil ClassFT
Coil Number238310-034-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating10.6 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/8 3NC BRASS 10.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY