PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8316G054MOAC120/60,110/50D

Número da peça:

Asco-8316G054MOAC120/60,110/50D

US$ 791,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 5/8 3NC BRASS 6.1/F W AC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)2.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 125 PSI
Product Weight3.90 lbs
Kit Number314491-MO
Coil ClassFT
Coil Number238210-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/8 3NC BRASS 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Mounting DirectionANY