ASCO™ 8317G007AC12/60D

Número da peça:

Asco-8317G007AC12/60D

US$ 631,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 3/4 NO GP 10.5W AC

especificações

Flow (Cv) / Flow (Kv)0.20 / 0.17
Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Kit Number314462
Coil ClassFT
Coil Number238610-001-D
Orifice Size3/32 in
Voltage & Frequency12 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/32 3U BRASS 10.1/F AC