PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8327G042EDC48/DCD

Número da peça:

Asco-8327G042EDC48/DCD

US$ 1.189,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Onde comprar
1/4 X 1/4 3U STAINL11.6/F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.49
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage48DC
Product Weight2.25 lbs
Kit Number123670-E
Coil ClassFT
Coil Number238710-017-D
Orifice Size1/4 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3U S.S. 11.6/F DC
Seating ElastomerETHYLENE PROPYLENE
Mounting DirectionANY