ASCO™ 8360G067AC22/50D

Número da peça:

Asco-8360G067AC22/50D

US$ 542,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 3/4 2 NO Aluminum 10.1/F W

especificações

Body MaterialEngineered Plastics
Function3 way - 3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Kit Number304331
Coil ClassFT
Coil Number238210-005-D
Voltage & Frequency22 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/16 3NO PLAST 6.1/F AC