ASCO™ EE8262R208V24-120

Número da peça:

Asco-EE8262R208V24-120

US$ 298,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 7/32 2NC BRASS 1.5 /H W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Product Weight1.39 lbs
Kit Number323593-V
Coil ClassH
Coil Number250504-606
Watt Rating1.5 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 7/32 2NC BRASS 1.5/H AD