PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EF8040H007AC120/60D

Número da peça:

Asco-EF8040H007AC120/60D

US$ 222,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 5/16 2NC ALUM 6.1/F W AC

especificações

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)1.10
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.61 lbs
Kit Number318247
Coil ClassFT
Coil Number238214-032-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-40 - 125 °F
Orifice Size5/16 in
Watt Rating6.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/16 2NC AL 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY