ASCO™ EF8210G002LFDC24/DCD

Número da peça:

Asco-EF8210G002LFDC24/DCD

US$ 352,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 5/8 2NC BRASS 11.6/F W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight4.19 lbs
Kit Number302373
Coil ClassFT
Coil Number238714-006-D
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 2NC BRASS 11.6/F DC