PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EF8220G011AC120/60,110/50D

Número da peça:

Asco-EF8220G011AC120/60,110/50D

US$ 967,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1 1/2 X 1 1/4 2NC BRASS 10.1/F

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)22.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight6.50 lbs
Kit Number304395
Coil ClassFT
Coil Number238614-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 210 °F
Orifice Size1-1/4 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/2 X 1-1/4 2NC BRASS 10.1/F AC
Seating ElastomerEPDM
Mounting DirectionANY